arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GFS 40-90°-R Similar a la imagen

GFS 40-90°-R

ID 355529

Dedo giratorio universal GFS, Tamaño: 40, neumática, Ángulo de giro: 90 °, Posibilidad de ajuste de la posición final: 3 °, Detección del giro: Derecha, Amortiguación de fin de carrera: amortiguador hidráulico

  • Par de giro: 10 Nm
Ángulo de giro [°] 90
Detección del giro Derecha
Posibilidad de ajuste de la posición final [°] 3
Amortiguación de fin de carrera amortiguador hidráulico
Par de giro [Nm] 10
Clase de protección IP 54
Peso [kg] 5
Tiempo de giro (1x ángulo de giro nominal) sin carga útil adherida [s] 0.4
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal) [cm³] 32
Presión nominal de servicio [bar] 6
Presión de trabajo mín. [bar] 3
Presión de trabajo máx. [bar] 8
Diámetro del tubo de conexión 6 x 3.9 x 1.05
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 60
Repetibilidad [°] 0.07
Longitud X [mm] 292
Anchura Y [mm] 69
Altura Z [mm] 249
Momento Mz máx. [Nm] 240
Fuerza Fy máx. [N] 3300

Información general sobre la serie

Contrasoporte
Los rodamientos de apoyo no tienen accionamiento ni amortiguación.

Repetibilidad
se define como la dispersión de la posición final, en 100 ciclos de giro sucesivos.

Ángulo de rotación personalizado
Hay disponibles más ángulos de giro bajo demanda.

Tiempo de giro
es el tiempo de rotación del piñón/brida en torno al ángulo de rotación nominal. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos o los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tomarse en consideración para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Diseño o cálculo de control
Se requiere un cálculo de control de la unidad seleccionada, ya que de lo contrario se produce una sobrecarga. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Material de la carcasa
aluminio de alta resistencia, anodizado duro

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Principio de funcionamiento
pistón de doble efecto, con engranaje de transmisión

Material suministrado
Casquillos de centraje, juntas tóricas para la conexión directa, manual de montaje y de instrucciones, con certificado del fabricante

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición