arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
RM 50-W180-1 Similar a la imagen

RM 50-W180-1

ID 313004

Rotor universal RM-W, Tamaño: 50, neumática, sin alimentación directa, Versiones con amortiguadores: 1, Ángulo de giro: 180 °, Posibilidad de ajuste de la posición final: 5 °

  • Par de giro: 0.7 Nm
Ángulo de giro [°] 180
Posibilidad de ajuste de la posición final [°] 5
Par de giro [Nm] 0.7
Clase de protección IP 40
Peso [kg] 0.65
Tiempo de giro (1x ángulo de giro nominal) sin carga útil adherida [s] 0.17
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal) [cm³] 12.1
Presión nominal de servicio [bar] 6
Presión de trabajo mín. [bar] 3
Presión de trabajo máx. [bar] 7
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 60
Repetibilidad [°] 0.044
Longitud X [mm] 52
Anchura Y [mm] 92
Altura Z [mm] 67
Momento My máx. [Nm] 8
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 800
Para la configuración de los módulos de giro, recomendamos emplear nuestro el software Toolbox que está disponible en línea. Es necesario comprobar las dimensiones de la unidad seleccionada. De lo contrario, podría producirse una sobrecarga.
Posibilidad de otros ángulos previa petición.

Información general sobre la serie

Repetibilidad
se define como la dispersión de la posición final, en 100 ciclos de giro sucesivos.

Posición de la brida
siempre está dibujada en la posición final izquierda. Desde aquí, gira hacia la derecha en sentido horario. La flecha indica el sentido de giro.

Ángulo de rotación personalizado
Hay disponibles más ángulos de giro bajo demanda.

Diseño o cálculo de control
Para la configuración o el cálculo de control de las unidades, recomendamos emplear el software en línea Toolbox. Es necesario comprobar las dimensiones de la unidad seleccionada. De lo contrario, podría producirse una sobrecarga.

Material del rotor
Acero

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Principio de funcionamiento
Rotor

Material suministrado
Completamente listo para ser usado, sin soporte para los detectores de proximidad y sin detectores de proximidad

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición