RM 50-W90-1
ID 313003
- Par de giro: 0.7 Nm
Información técnica
Ángulo de giro [°] | 90 |
---|---|
Posibilidad de ajuste de la posición final [°] | 5 |
Par de giro [Nm] | 0.7 |
Clase de protección IP | 40 |
Peso [kg] | 0.65 |
Tiempo de giro (1x ángulo de giro nominal) sin carga útil adherida [s] | 0.14 |
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal) [cm³] | 12.1 |
Presión nominal de servicio [bar] | 6 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 3 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 7 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 60 |
Repetibilidad [°] | 0.044 |
Longitud X [mm] | 52 |
Anchura Y [mm] | 92 |
Altura Z [mm] | 67 |
Momento My máx. [Nm] | 8 |
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 800 |
Posibilidad de otros ángulos previa petición.
Dimensiones y cargas máximas
Rango de aplicación del amortiguador
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas y pares indicados son valores estáticos que deben darse simultáneamente. Se debe regular el movimiento de giro para garantizar que no se produzcan impactos ni rebotes. De lo contrario, la vida útil del equipo puede disminuir.
Rango de aplicación del amortiguador
- Eje X:
- Momento de inercia de la masa
- Eje Y:
- Ángulo de giro
Información general sobre la serie
Repetibilidad
se define como la dispersión de la posición final, en 100 ciclos de giro sucesivos.
Posición de la brida
siempre está dibujada en la posición final izquierda. Desde aquí, gira hacia la derecha en sentido horario. La flecha indica el sentido de giro.
Ángulo de rotación personalizado
Hay disponibles más ángulos de giro bajo demanda.
Diseño o cálculo de control
Para la configuración o el cálculo de control de las unidades, recomendamos emplear el software en línea Toolbox. Es necesario comprobar las dimensiones de la unidad seleccionada. De lo contrario, podría producirse una sobrecarga.
Material del rotor
Acero
Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Principio de funcionamiento
Rotor
Material suministrado
Completamente listo para ser usado, sin soporte para los detectores de proximidad y sin detectores de proximidad
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición