arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
RST-D 60-4 Similar a la imagen

RST-D 60-4

ID 315500

Mesa de indexado en anillo RST-D, Tamaño: 60, neumática, sin alimentación directa, Paso: 4, Ángulo de giro: 90 °, Detección del giro: en ambos lados, Amortiguación de fin de carrera: amortiguador hidráulico

  • Par de giro: 3.1 Nm
Ángulo de giro [°] 90
Paso 4
Detección del giro en ambos lados
Par de giro [Nm] 3.1
Peso [kg] 1
Clase de protección IP 50
Tiempo de bloqueo [s] 0.1
Tiempo de desbloqueo [s] 0.1
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 60
Presión de trabajo mín. [bar] 4
Presión de trabajo máx. [bar] 8
Presión nominal de servicio [bar] 6
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 21
Repetibilidad [°] 0.09
Anillo de ciclo de concentricidad [mm] 0.02
Anillo de ciclo de excentricidad [mm] 0.02
Paralelismo del anillo de cadencia [mm] 0.04
Número de amortiguadores hidráulicos 2
Longitud X [mm] 93
Anchura Y [mm] 70
Altura Z [mm] 54
Momento My máx. [Nm] 18
Momento Mz máx. [Nm] 15
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 1950
Máx. fuerza radial Fr máx. [N] 1000

Información general sobre la serie

Repetibilidad
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Anillo de accionamiento
La posición del anillo de accionamiento siempre está dibujada en la posición básica. Desde aquí, el anillo gira en sentido horario o sentido antihorario.

Tiempo de giro
es el tiempo de rotación del piñón/brida en torno al ángulo de rotación nominal. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos o los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tomarse en consideración para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Sensor de referencia
Para el seguimiento de la posición básica, es posible montar un sensor inductivo que se activará cada 360°. Este puede utilizarse para el desplazamiento de referencia o para comprobar si la unidad de control ha contado correctamente.

Tiempo de giro en función de la carga
Los diagramas mostrados, son aplicables a los ángulos de giro nominales, unidades sin posición central y aplicaciones con eje de giro vertical, así como cargas centradas con eje de giro horizontal, a una presión de trabajo de 6 bar. Los diagramas, muestran los tiempos de giro esperados y los ciclos permitidos por hora, dependiendo del momento de inercia de la masa. Los tiempos de giro han de ajustarse mediante válvulas de estrangulación; de lo contrario, se puede ver reducida la vida útil del equipo. Si tiene una aplicación diferente, no dude en consultarnos.

Tiempo de ciclo total
El tiempo de ciclo total se compone del tiempo de giro por ciclo junto con otros intervalos de tiempo obligatorios. Consulte el cálculo exacto del tiempo de ciclo total en el manual de instrucciones.

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Principio de funcionamiento
Principio piñón/cremallera, con carrera libre

Material suministrado
Elementos de centraje, manual de montaje y de instrucciones con certificado del fabricante

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición