RST-D 87-4
ID 315510
- Par de giro: 7.9 Nm
Información técnica
Ángulo de giro [°] | 90 |
---|---|
Paso | 4 |
Detección del giro | en ambos lados |
Par de giro [Nm] | 7.9 |
Peso [kg] | 2.9 |
Clase de protección IP | 50 |
Tiempo de bloqueo [s] | 0.1 |
Tiempo de desbloqueo [s] | 0.1 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 60 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 4 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 8 |
Presión nominal de servicio [bar] | 6 |
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] | 53 |
Repetibilidad [°] | 0.06 |
Anillo de ciclo de concentricidad [mm] | 0.02 |
Anillo de ciclo de excentricidad [mm] | 0.02 |
Paralelismo del anillo de cadencia [mm] | 0.04 |
Número de amortiguadores hidráulicos | 2 |
Longitud X [mm] | 136 |
Anchura Y [mm] | 100 |
Altura Z [mm] | 74 |
Momento My máx. [Nm] | 40 |
Momento Mz máx. [Nm] | 40 |
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 3400 |
Máx. fuerza radial Fr máx. [N] | 1700 |
Dimensiones y cargas máximas
Tiempo de giro
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas y pares indicados son valores estáticos que deben darse simultáneamente. Se debe regular el movimiento de giro para garantizar que no se produzcan impactos ni rebotes. De lo contrario, la vida útil del equipo puede disminuir.
Tiempo de giro
- Eje X:
- Tiempo de giro
- Eje Y:
- Momento de inercia de la masa
- Eje X superior:
- Ciclos por hora
Información general sobre la serie
Repetibilidad
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.
Anillo de accionamiento
La posición del anillo de accionamiento siempre está dibujada en la posición básica. Desde aquí, el anillo gira en sentido horario o sentido antihorario.
Tiempo de giro
es el tiempo de rotación del piñón/brida en torno al ángulo de rotación nominal. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos o los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tomarse en consideración para el cálculo de los tiempos de ciclo.
Sensor de referencia
Para el seguimiento de la posición básica, es posible montar un sensor inductivo que se activará cada 360°. Este puede utilizarse para el desplazamiento de referencia o para comprobar si la unidad de control ha contado correctamente.
Tiempo de giro en función de la carga
Los diagramas mostrados, son aplicables a los ángulos de giro nominales, unidades sin posición central y aplicaciones con eje de giro vertical, así como cargas centradas con eje de giro horizontal, a una presión de trabajo de 6 bar. Los diagramas, muestran los tiempos de giro esperados y los ciclos permitidos por hora, dependiendo del momento de inercia de la masa. Los tiempos de giro han de ajustarse mediante válvulas de estrangulación; de lo contrario, se puede ver reducida la vida útil del equipo. Si tiene una aplicación diferente, no dude en consultarnos.
Tiempo de ciclo total
El tiempo de ciclo total se compone del tiempo de giro por ciclo junto con otros intervalos de tiempo obligatorios. Consulte el cálculo exacto del tiempo de ciclo total en el manual de instrucciones.
Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Principio de funcionamiento
Principio piñón/cremallera, con carrera libre
Material suministrado
Elementos de centraje, manual de montaje y de instrucciones con certificado del fabricante
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición