arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SFL-25-E-180 Similar a la imagen

SFL-25-E-180

ID 304060

Rotor miniatura SFL, Tamaño: 25, neumática, sin alimentación directa, Ángulo de giro: 180 °, Posibilidad de ajuste de la posición final: 180 °, Amortiguación de fin de carrera: Elastómero

  • Par de giro: 0.1 Nm
Ángulo de giro [°] 180
Posibilidad de ajuste de la posición final [°] 180
Amortiguación de fin de carrera Elastómero
Par de giro [Nm] 0.1
Clase de protección IP 52
Peso [kg] 0.09
Tiempo de giro (1x ángulo de giro nominal) sin carga útil adherida [s] 0.1
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal) [cm³] 3
Presión nominal de servicio [bar] 6
Presión de trabajo mín. [bar] 4
Presión de trabajo máx. [bar] 6.5
Diámetro del tubo de conexión 3 x 1.8 x 0.6
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 90
Inercia máx. admisible de la preparación [kgmm²] 50
Repetibilidad [°] 0.05
Longitud X [mm] 25
Anchura Y [mm] 35
Altura Z [mm] 53.5
Momento My máx. [Nm] 0.1
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 10

Información general sobre la serie

Repetibilidad
se define como la dispersión de la posición final, en 100 ciclos de giro sucesivos.

Posición de la brida
siempre está dibujada en la posición final izquierda. Desde aquí, gira hacia la derecha en sentido horario. La flecha indica el sentido de giro.

Tiempo de giro
es el tiempo de rotación del piñón/brida en torno al ángulo de rotación nominal. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos o los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tomarse en consideración para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Material del rotor
Acero

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Principio de funcionamiento
Rotor

Material suministrado
En lugar de varios detectores, se usa un sensor para detectar las distintas piezas

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición