SFL-40-S-090
ID 304565
- Par de giro: 0.5 Nm
Información técnica
Ángulo de giro [°] | 90 |
---|---|
Posibilidad de ajuste de la posición final [°] | 90 |
Amortiguación de fin de carrera | amortiguador hidráulico |
Par de giro [Nm] | 0.5 |
Clase de protección IP | 52 |
Peso [kg] | 0.24 |
Tiempo de giro (1x ángulo de giro nominal) sin carga útil adherida [s] | 0.07 |
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal) [cm³] | 9 |
Presión nominal de servicio [bar] | 6 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 3 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 6.5 |
Diámetro del tubo de conexión | 3 x 1.8 x 0.6 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 60 |
Inercia máx. admisible de la preparación [kgmm²] | 150 |
Repetibilidad [°] | 0.05 |
Longitud X [mm] | 40 |
Anchura Y [mm] | 47 |
Altura Z [mm] | 62 |
Momento My máx. [Nm] | 0.2 |
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 30 |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas y pares indicados son valores estáticos que deben darse simultáneamente. Se debe regular el movimiento de giro para garantizar que no se produzcan impactos ni rebotes. De lo contrario, la vida útil del equipo puede disminuir.
Información general sobre la serie
Repetibilidad
se define como la dispersión de la posición final, en 100 ciclos de giro sucesivos.
Posición de la brida
siempre está dibujada en la posición final izquierda. Desde aquí, gira hacia la derecha en sentido horario. La flecha indica el sentido de giro.
Tiempo de giro
es el tiempo de rotación del piñón/brida en torno al ángulo de rotación nominal. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos o los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tomarse en consideración para el cálculo de los tiempos de ciclo.
Material del rotor
Acero
Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Principio de funcionamiento
Rotor
Material suministrado
En lugar de varios detectores, se usa un sensor para detectar las distintas piezas
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición