SRH-plus 30-W-CB
ID 359263
- Número de pasos de fluido: 4
- Par de giro: 9.5 Nm
Información técnica
Ángulo de giro [°] | 180 |
---|---|
Posibilidad de ajuste de la posición final [°] | 3 |
Par de giro [Nm] | 9.5 |
Clase de protección IP | 67 |
Peso [kg] | 4.3 |
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal) [cm³] | 145 |
Tiempo de giro sin carga [s] | 0.9 |
Presión nominal de servicio [bar] | 6 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 3 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 8 |
Diámetro del tubo de conexión | 6 x 3.9 x 1.05 |
Número de pasos de fluido | 4 |
Presión máx. del paso de fluido [bar] | 8 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 60 |
Repetibilidad [°] | 0.05 |
Longitud X [mm] | 96 |
Anchura Y [mm] | 153.7 |
Altura Z [mm] | 156.2 |
Momento Mx máx. [Nm] | 19 |
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 800 |
Dimensiones y cargas máximas
Máxima inercia J admisible
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas y pares indicados son valores estáticos que deben darse simultáneamente. Se debe regular el movimiento de giro para garantizar que no se produzcan impactos ni rebotes. De lo contrario, la vida útil del equipo puede disminuir.
Máxima inercia J admisible
- Eje X:
- Tiempo de giro
- Eje Y:
- Momento de inercia de la masa
- Eje X superior:
- Ciclos por hora
Previa solicitud, estaremos encantados de asesorarle en el diseño de otras aplicaciones. Póngase en contacto con nosotros.
Información general sobre la serie
Repetibilidad
se define como la dispersión de la posición final, en 100 ciclos de giro sucesivos.
Ángulo de rotación personalizado
Hay disponibles más ángulos de giro bajo demanda.
Par de giro en la posición final
Tenga en cuenta que, los últimos grados del ángulo (aprox. 2°) antes de la posición final, se desplazan solo con la fuerza de un pistón de accionamiento. Por lo tanto, los módulos de doble accionamiento solo disponen de aproximadamente la mitad del par de giro nominal en este área. Mediante un tope externo, también es posible proporcionar el par de giro total, en las posiciones finales.
Tiempo de giro
es el tiempo de rotación del piñón/brida en torno al ángulo de rotación nominal. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos o los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tomarse en consideración para el cálculo de los tiempos de ciclo.
Condiciones normales
Los datos técnicos mencionados, se refieren a un ambiente de trabajo de 20 °C con presión atmosférica.
Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Principio de funcionamiento
Principio de doble pistón/cremallera/piñón
Material suministrado
Casquillos de centraje, juntas tóricas para la conexión directa, manual de montaje y de instrucciones, con certificado del fabricante
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición