arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SRU 10.2-H-2 Similar a la imagen

SRU 10.2-H-2

ID 356836

Unidad de giro en miniatura SRU-mini, Tamaño: 10, neumática, paso neumático, Versión con amortiguadores: fuerte, Ángulo de giro: 180 °, Posibilidad de ajuste de la posición final: 90 °, Posición central: Ninguna, Amortiguación de fin de carrera: amortiguador hidráulico, con pasos de fluido

  • Número de pasos de fluido: 2
  • Par de giro: 0.24 Nm
Ángulo de giro [°] 180
Posibilidad de ajuste de la posición final [°] 90
Amortiguación de fin de carrera amortiguador hidráulico
Par de giro [Nm] 0.24
Número de posiciones intermedias Ninguna
Clase de protección IP 65
Peso [kg] 0.22
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal) [cm³] 4.27
Presión nominal de servicio [bar] 6
Presión de trabajo mín. [bar] 3
Presión de trabajo máx. [bar] 8
Diámetro del tubo de conexión 3 x 1.8 x 0.6
Número de pasos de fluido 2
Presión máx. del paso de fluido [bar] 8
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 60
Repetibilidad [°] 0.07
Longitud X [mm] 128
Anchura Y [mm] 31
Altura Z [mm] 35
Momento My máx. [Nm] 2.5
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 255
Versión de amortiguador duro

Información general sobre la serie

Repetibilidad
se define como la dispersión de la posición final, en 100 ciclos de giro sucesivos.

Posición del piñón
siempre se muestra en la posición final izquierda. Desde aquí, el piñón gira hacia la derecha en el sentido de las agujas del reloj. La flecha indica el sentido de giro.

Esquema de atornillado del piñón
Al ajustar un ángulo de giro inferior a 90 °, el tope izquierdo debe estar completamente girado hacia dentro. Esto significa que la posición final izquierda tiene un diagrama de conexión de atornillamiento en el piñón, que está girado 90 ° en sentido horario en comparación con la vista principal, la cual muestra un ángulo de giro de 180 °.

Ángulo de rotación personalizado
Hay disponibles más ángulos de giro bajo demanda.

Par de giro en la posición final
Tenga en cuenta que, los últimos grados del ángulo (aprox. 2°) antes de la posición final, se desplazan solo con la fuerza de un pistón de accionamiento. Por lo tanto, los módulos de doble accionamiento solo disponen de aproximadamente la mitad del par de giro nominal en este área. Mediante un tope externo, también es posible proporcionar el par de giro total, en las posiciones finales.

Giro a la posición central neumática
se ejecuta únicamente la mitad del par de giro nominal.

Tiempo de giro
es el tiempo de rotación del piñón/brida en torno al ángulo de rotación nominal. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos o los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tomarse en consideración para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Material de la carcasa
Aluminio (perfil extruido)

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Principio de funcionamiento
Principio de doble pistón/cremallera/piñón

Material suministrado
Válvulas de control de flujo, casquillos de centraje, juntas tóricas para la conexión directa, manual de montaje y de instrucciones con certificado del fabricante

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición