CC ER 16 P Ø4.5-5
Collets de precisión ER
ID 23003591
CC ER 16 P Ø4.5-5, Collets de precisión ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Para diámetro de sujeción: Ø5
- Diámetro: 5 mm
- Longitud L1: 27.5 mm
- Concentricidad: ≤ 0,002 mm
Información técnica
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Para | ER 16 |
Para diámetro de sujeción | Ø5 |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 27.5 |
Peso [kg] | 0.025 |
Collet ER, norma DIN ISO 15488-B