arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
AZB OTT SK40 con rosca interna Similar a la imagen

AZB OTT SK40 con rosca interna

Kit de conversión (tornillo de retención + tuerca especial en forma de T)

ID 9150101

AZB OTT SK40 mit Innengewinde, Kit de conversión (tornillo de retención + tuerca especial en forma de T)
  • Diámetro: 25 mm
D1 [mm] 25
D2 [mm] 21.1
D3 [mm] 17
L1 [mm] 53
L2 [mm] 25
L3 [mm] 13.6
G1 M16
G2 M16
Peso [kg] 0.079