SNS 40
Kit de conversión (tornillo de retención + tuerca especial en forma de T)
ID 9150103
SNS 40, Kit de conversión (tornillo de retención + tuerca especial en forma de T)
- Para la interfaz: SK 40
- Diámetro: 6.4 mm
- Longitud: 7 mm
Información técnica
Para la interfaz | SK 40 |
---|---|
D1 [mm] | 6.4 |
D2 [mm] | 10.4 |
L [mm] | 7 |
K [mm] | 16.5 |
Anchura B [mm] | 15.9 |
Altura (A) [mm] | 24.5 |
Profundidad T [mm] | 6.2 |
Peso [kg] | 0.038 |