arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SKP HSK 32 Similar a la imagen

SKP HSK 32

Medidor de fuerza de sujeción

ID 205961

SKP HSK 32, Medidor de fuerza de sujeción
  • Para la interfaz: HSK 32
  • Diámetro: 32 mm
Para la interfaz HSK 32
D1 [mm] 32
D2 [mm] 36.5
L1 [mm] 102
L2 [mm] 205
Peso [kg] 1