arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SKP HSK 50 Similar a la imagen

SKP HSK 50

Medidor de fuerza de sujeción

ID 205963

SKP HSK 50, Medidor de fuerza de sujeción
  • Para la interfaz: HSK 50
  • Diámetro: 50 mm
Para la interfaz HSK 50
D1 [mm] 50
D2 [mm] 54.5
L1 [mm] 104
L2 [mm] 216
Peso [kg] 1.74