CC ER 11 Ø3.5-4
Pinzas ER
ID 280106
CC ER 11 Ø3.5-4, Pinzas ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Para diámetro de sujeción: Ø3.5 - 4
- Diámetro: 4 mm
- Longitud L1: 18 mm
- Concentricidad: ≤ 0,005 mm
Información técnica
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Para | ER 11 |
Para diámetro de sujeción | Ø3.5 - 4 |
D2 [mm] | 11 |
D3 [mm] | 11.5 |
L1 [mm] | 18 |
Peso [kg] | 0.034 |
Collet ER, norma DIN ISO 15488-B