CC ER 16 Ø1.5-2.5
Pinzas ER
ID 280118
CC ER 16 Ø1.5-2.5, Pinzas ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Para diámetro de sujeción: Ø1.5 - 2.5
- Diámetro: 2.5 mm
- Longitud L1: 27.5 mm
- Concentricidad: ≤ 0,005 mm
Información técnica
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Para | ER 16 |
Para diámetro de sujeción | Ø1.5 - 2.5 |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 27.5 |
Peso [kg] | 0.034 |
Collet ER, norma DIN ISO 15488-B