arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CC ER 16 Ø5/32 Similar a la imagen

CC ER 16 Ø5/32"

Pinzas ER

ID 1403948

CC ER 16 Ø5/32", Pinzas ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Para diámetro de sujeción: Ø5/32"
  • Diámetro: 5/32"
  • Longitud L1: 27.5 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,005 mm
DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
Para ER 16
Para diámetro de sujeción Ø5/32"
D2 [mm] 16
D3 [mm] 17
L1 [mm] 27.5
Peso [kg] 0.025
Collet ER, norma DIN ISO 15488-B