BIS-C-122-11-L
Portadora de datos
ID 23002833
BIS-C-122-11-L, Portadora de datos
- Capacidad de almacenamiento: 2047 Byte
- Diámetro: 10 mm
- Longitud: 4.5 mm
- Material de la carcasa: Fibra óptica de resina epoxi
Información técnica
Diámetro D [mm] | 10 |
---|---|
Longitud L [mm] | 4.5 |
Capacidad de almacenamiento | 2047 Byte |
Clase de protección IP | 68 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 0 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 70 |
Temperatura mín. de almacenamiento [°C] | -30 |
Temperatura máx. de almacenamiento [°C] | 85 |
Material de la carcasa | Fibra óptica de resina epoxi |