TRIBOS-R SRE 60
Insertos de reducción
ID 201921
TRIBOS-R SRE 60, Insertos de reducción
- Para diámetro de sujeción: Ø25, Ø1"
- Longitud L1: 45 mm
Información técnica
Para diámetro de sujeción | Ø25, Ø1" |
---|---|
D2 [mm] | 60 |
L1 [mm] | 45 |
Peso [kg] | 0.319 |