arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-RM SRE SO 14 Similar a la imagen

TRIBOS-RM SRE SO 14

Reductor abierto en el lateral

ID 1351506

TRIBOS-RM SRE SO 14, Reductor abierto en el lateral
  • Para diámetro de sujeción: ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
  • Longitud L1: 28.5 mm
Para diámetro de sujeción ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
D2 [mm] 14
L1 [mm] 28.5
Peso [kg] 0.5