TRIBOS-RM SRE 18
Insertos de reducción
ID 1357345
TRIBOS-RM SRE 18, Insertos de reducción
- Para diámetro de sujeción: ER25 Ø3-Ø12, ER25 Ø3/8", ER32 Ø3-Ø12, ER32 Ø3/8"
- Longitud L1: 27.2 mm
Información técnica
Para diámetro de sujeción | ER25 Ø3-Ø12, ER25 Ø3/8", ER32 Ø3-Ø12, ER32 Ø3/8" |
---|---|
D2 [mm] | 18 |
L1 [mm] | 27.2 |
Peso [kg] | 0.7 |
La presión de sujeción máxima para TRIBOS-RM es de 180 bar