TRIBOS-RM SRE 25
Insertos de reducción
ID 201893
TRIBOS-RM SRE 25, Insertos de reducción
- Para diámetro de sujeción: Ø3-Ø6
- Longitud L1: 35 mm
Información técnica
Para diámetro de sujeción | Ø3-Ø6 |
---|---|
D2 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 35 |
Peso [kg] | 0.5 |
La presión de sujeción máxima para TRIBOS-RM es de 180 bar