TRIBOS-S SRE 17.8
Insertos de reducción
ID 201990
TRIBOS-S SRE 17.8, Insertos de reducción
- Para diámetro de sujeción: Ø7/16"
- Longitud L1: 45 mm
Información técnica
Para diámetro de sujeción | Ø7/16" |
---|---|
D2 [mm] | 17.8 |
L1 [mm] | 45 |
Peso [kg] | 0.4 |