TRIBOS-S SRE 19
Insertos de reducción
ID 201975
TRIBOS-S SRE 19, Insertos de reducción
- Para diámetro de sujeción: Ø12
- Longitud L1: 45 mm
Información técnica
Para diámetro de sujeción | Ø12 |
---|---|
D2 [mm] | 19 |
L1 [mm] | 45 |
Peso [kg] | 0.91 |