TRIBOS-S SRE 20
Insertos de reducción
ID 201991
TRIBOS-S SRE 20, Insertos de reducción
- Para diámetro de sujeción: Ø1/2"
- Longitud L1: 45 mm
Información técnica
Para diámetro de sujeción | Ø1/2" |
---|---|
D2 [mm] | 20 |
L1 [mm] | 45 |
Peso [kg] | 0.4 |