TRIBOS-S SRE 22
Insertos de reducción
ID 201976
TRIBOS-S SRE 22, Insertos de reducción
- Para diámetro de sujeción: Ø14
- Longitud L1: 45 mm
Información técnica
Para diámetro de sujeción | Ø14 |
---|---|
D2 [mm] | 22 |
L1 [mm] | 45 |
Peso [kg] | 0.86 |