TRIBOS-S SRE 25
Insertos de reducción
ID 201977
TRIBOS-S SRE 25, Insertos de reducción
- Para diámetro de sujeción: Ø16, Ø5/8"
- Longitud L1: 45 mm
Información técnica
Para diámetro de sujeción | Ø16, Ø5/8" |
---|---|
D2 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 45 |
Peso [kg] | 0.815 |