arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GZB-S Ø25 Ø14 KD Similar a la imagen

GZB-S Ø25 Ø14 KD

Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración

ID 207869

GZB-S Ø25 Ø14 KD, Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
  • Resistente a la refrigeración
  • Diámetro de sujeción: 14 mm
  • Diámetro exterior: 25 mm
  • Longitud: 54.5 mm
Técnica Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
Serie GZB-S KD
Interfaz del portaherramientas GZB-S Ø 25 KD
Diámetro de sujeción D1 14 mm
D2 25 mm
D3 [mm] 29
L10 [mm] 2
Peso [kg] 0.1

Modelo
Resistente a la refrigeración

Concentricidad
≤ 0.003 mm

Refrigeración
Para refrigeración interna
A prueba de refrigerante hasta un máx. de 80 bar
Anillo cerrado

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta