GZB-S Ø25 Ø6 KD
Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
ID 207865
GZB-S Ø25 Ø6 KD, Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
- Resistente a la refrigeración
- Diámetro de sujeción: 6 mm
- Diámetro exterior: 25 mm
- Longitud: 54.5 mm
Información técnica
Técnica | Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración |
---|---|
Serie | GZB-S KD |
Interfaz del portaherramientas | GZB-S Ø 25 KD |
Diámetro de sujeción D1 | 6 mm |
D2 | 25 mm |
D3 [mm] | 29 |
L10 [mm] | 2 |
Peso [kg] | 0.1 |
Modelo
Resistente a la refrigeración
Concentricidad
≤ 0.003 mm
Refrigeración
Para refrigeración interna
A prueba de refrigerante hasta un máx. de 80 bar
Anillo cerrado
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta