GZB-S Ø3/4" Ø3/16" KD
Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
ID 224387
GZB-S Ø3/4" Ø3/16" KD, Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
- Resistente a la refrigeración
- Diámetro de sujeción: 3/16"
- Diámetro exterior: 3/4"
- Longitud: 50.5 mm
Información técnica
Técnica | Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración |
---|---|
Serie | GZB-S KD |
Interfaz del portaherramientas | GZB-S Ø 3/4" KD |
Diámetro de sujeción D1 | 3/16" |
D2 | 3/4" |
D3 [mm] | 24 |
Longitud de proyección L1 [mm] | 50.5 |
L10 [mm] | 2 |
Peso [kg] | 0.1 |
Modelo
Resistente a la refrigeración
Concentricidad
≤ 0.003 mm
Refrigeración
Para refrigeración interna
A prueba de refrigerante hasta un máx. de 80 bar
Anillo cerrado
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta