GZB-S Ø1/2" Ø5/16" PK
Casquillos intermedios con refrigeración periférica
ID 217379
GZB-S Ø1/2" Ø5/16" PK, Casquillos intermedios con refrigeración periférica
- Refrigeración periférica
- Diámetro de sujeción: 5/16"
- Diámetro exterior: 1/2"
- Longitud: 45 mm
Información técnica
Técnica | Casquillos intermedios con refrigeración periférica |
---|---|
Serie | GZB-S PK |
Interfaz del portaherramientas | GZB-S Ø 1/2" PK |
Diámetro de sujeción D1 | 5/16" |
D2 | 1/2" |
D3 [mm] | 16.5 |
L10 [mm] | 2 |
Peso [kg] | 0.1 |
Modelo
Refrigeración periférica
Concentricidad
≤ 0.003 mm
Refrigeración
Con refrigeración periférica
No resistente a la refrigeración
Anillo con ranuras
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta