arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GZB-S Ø12 Ø6 PK Similar a la imagen

GZB-S Ø12 Ø6 PK

Casquillos intermedios con refrigeración periférica

ID 217913

GZB-S Ø12 Ø6 PK, Casquillos intermedios con refrigeración periférica
  • Refrigeración periférica
  • Diámetro de sujeción: 6 mm
  • Diámetro exterior: 12 mm
  • Longitud: 45 mm
Técnica Casquillos intermedios con refrigeración periférica
Serie GZB-S PK
Interfaz del portaherramientas GZB-S Ø 12 PK
Diámetro de sujeción D1 6 mm
D2 12 mm
D3 [mm] 16.5
L10 [mm] 2
Peso [kg] 0.1

Modelo
Refrigeración periférica

Concentricidad
≤ 0.003 mm

Refrigeración
Con refrigeración periférica
No resistente a la refrigeración
Anillo con ranuras

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta