TRIBOS SVL-32 Ø14x150
Extensiones poligonales
ID 205612
TRIBOS SVL-32 Ø14x150, Extensiones poligonales
- TRIBOS SVL
- Diámetro de sujeción: 14 mm
- Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 32 mm
- Longitud total: 150 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Par de apriete mín.: 50 Nm
Información técnica
Técnica | Extensiones poligonales |
---|---|
Serie | TRIBOS SVL |
Interfaz del portaherramientas | SVL-32 |
Diámetro de sujeción D1 | 14 mm |
D2 [mm] | 22 |
D3 [mm] | 24.1 |
D5 | 32 mm |
Longitud total L [mm] | 150 |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 50 |
L6 [mm] | 85 |
G | M10x1 |
Par de apriete mín. [Nm] | 50 |
Peso [kg] | 0.6 |
Modelo
Funciona perfectamente combinado con nuestros sistemas de portaherramientas TENDO y TRIBOS
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Límite máx. de revoluciones
41.000 1/min
Individual
También disponibles en metal pesado
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta