arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGWB-CG5-B 125-57-27

SGWB-CG5-B 125-57-27

Agarre de mordazas reversibles

ID 1494323

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza con agarre de carburo reversible
  • Mordaza de cambio rápido
  • Indicado para: KSX-C2 125
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 57 x 27 mm
  • paso de agarre: 5 mm
  • Peso: 0.9 kg
Ancho [mm] 125
Profundidad [mm] 57
Altura [mm] 27
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.9

Material suministrado
Sistema de mordazas