SGWB-CG5-B 80-57-27
Agarre de mordazas reversibles
ID 1494322
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza con agarre de carburo reversible
- Mordaza de cambio rápido
- Indicado para: KSX-C2 125
- Dimensiones: 80 x 57 x 27 mm
- paso de agarre: 5 mm
- Peso: 0.8 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 80 |
---|---|
Profundidad [mm] | 57 |
Altura [mm] | 27 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 0.8 |
Material suministrado
Sistema de mordazas