arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGWB-G3-F 40-40.5-28 Similar a la imagen

SGWB-G3-F 40-40.5-28

Agarre de mordazas reversibles

ID 432730

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza de agarre reversible, fija
  • Indicado para: KSC-F 80-214
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 40 x 40,5 x 28 mm
  • paso de agarre: 3 mm
  • Número de orificios de rejilla: 12
  • Peso: 0.4 kg
Ancho [mm] 40
Profundidad [mm] 40.5
Altura [mm] 28
Fuerza máx. de sujeción [kN] 15
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.4

Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación