GWU-1 125-29
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
ID 430029
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Anchura de los soportes de piezas: 125 mm
- Para la colocación de piezas
- Ancho: 125 mm
- Altura: 29 mm
- Peso: 0.75 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 125 |
---|---|
Altura [mm] | 29 |
Material suministrado
1 juego de soportes de piezas