GWU-1 160-42.5
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
ID 490652
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Anchura de los soportes de piezas: 160 mm
- Para la colocación de piezas
- Ancho: 160 mm
- Altura: 42.5 mm
- Peso: 0.95 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 160 |
---|---|
Altura [mm] | 42.5 |
Material suministrado
1 juego de soportes de piezas