GWU-2 80-20
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
ID 1326817
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Anchura de los soportes de piezas: 80 mm
- Para la colocación de piezas
- Indicado para: KSC-D 80-300; KSC-F 80-214
- Ancho: 80 mm
- Altura: 20 mm
- Peso: 0.3 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 80 |
---|---|
Altura [mm] | 20 |
Material suministrado
1 juego de soportes de piezas