GWU-4 65-11
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
ID 490758
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Anchura de los soportes de piezas: 65 mm
- 1 juego = 2 unidades
- Indicado para: KSM2 90
- Ancho: 65 mm
- Altura: 11 mm
- Peso: 0.3 g
Información técnica
Ancho [mm] | 65 |
---|---|
Altura [mm] | 11 |
Material suministrado
1 juego de soportes de piezas