GWU-4 90-25
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
ID 490763
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Anchura de los soportes de piezas: 90 mm
- 1 juego = 2 unidades
- Indicado para: KSM2 90
- Ancho: 90 mm
- Altura: 25 mm
- Peso: 0.4 g
Información técnica
Ancho [mm] | 90 |
---|---|
Altura [mm] | 25 |
Material suministrado
1 juego de soportes de piezas