GWU-4 90-30
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
ID 490789
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Anchura de los soportes de piezas: 90 mm
- 1 juego = 2 unidades
- Indicado para: KSM2 90
- Ancho: 90 mm
- Altura: 30 mm
- Peso: 0.48 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 90 |
---|---|
Altura [mm] | 30 |
Material suministrado
1 juego de soportes de piezas