arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FFV Z195-A11 Similar a la imagen

FFV Z195-A11

Placa adaptadora estándar

ID 836023

Placa adaptadora estándar

Propiedades del producto:
  • Brida de ampliación
  • Para chucks para tornos accionados neumáticamente
  • Lado del chuck: Z195
  • Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 11
Datos técnicos:
  • Círculo de paso de mandril: 223.8 mm
  • Círculo de paso del husillo: 235 mm
  • Altura: 40 mm
  • Paso de barra: 175 mm
  • Peso: 6.7 kg
Lado del chuck Z195
Lado de la máquina ISO 702-1 Nr. 11
Círculo de paso de mandril [mm] 223.8
Círculo de paso del husillo [mm] 235
Altura [mm] 40
Paso de barra [mm] 175
Peso [kg] 6.7

Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación