FFV Z195-A8
Placa adaptadora estándar
ID 836022
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida reductora
- Para chucks para tornos accionados neumáticamente
- Lado del chuck: Z195
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 8
- Círculo de paso de mandril: 223.8 mm
- Círculo de paso del husillo: 171.4 mm
- Altura: 30 mm
- Paso de barra: 136.2 mm
- Peso: 5.3 kg
Información técnica
Lado del chuck | Z195 |
---|---|
Lado de la máquina | ISO 702-1 Nr. 8 |
Círculo de paso de mandril [mm] | 223.8 |
Círculo de paso del husillo [mm] | 171.4 |
Altura [mm] | 30 |
Paso de barra [mm] | 136.2 |
Peso [kg] | 5.3 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación