BRR 50
Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar
ID 470020
Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida cilíndrica en bruto
- Para la fijación individual de las estaciones de sujeción o de las placas de consola en todos los espacios ranurados convencionales de las mesas de las máquinas.Los barrenos de montaje son repasados por el cliente.
- Dimensiones: Ø50 x 38 mm
- Material: Acero
- Peso: 0.5 kg
Información técnica
Diámetro [mm] | 50 |
---|---|
Altura [mm] | 38 |
Material | Acero |
Peso [kg] | 0.5 |
Material suministrado
Brida cilíndrica en bruto