arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SBS-T-S 315 Similar a la imagen

SBS-T-S 315

Accesorios de platos para torno estándares

ID 8704856

Accesorios de platos para torno estándares

Propiedades del producto:
  • Casquillo central con tope ajustable
  • Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
  • Indicado para: ROTA-S plus 2.0 315-92
Datos técnicos:
  • Diámetro: 92 mm
  • Peso: 4.1 kg
B [mm] 44
ØC [mm] 75
ØD [mm] 92
E min. [mm] 44
E max. [mm] 68
F [mm] 147
ØG [mm] 50
H M6 x 12
K M27
Peso [kg] 4.1