arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SKQ 80/125-1 Similar a la imagen

SKQ 80/125-1

Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar

ID 1363520

Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar

Propiedades del producto:
  • Consola angular
  • Para levantar el dispositivo de sujeción de la mesa de la máquina y aumentar la accesibilidad
  • Indicado para: KSC3 80-130, 80-190, 125-160
Datos técnicos:
  • Ancho: 156 mm
  • Altura: 70 mm
  • Peso: 6 kg
Longitud [mm] 250
Ancho [mm] 156
Altura [mm] 70

Material suministrado
Consola angular