BES M12MI-PSC40B-SO4G
Accesorios de platos para torno estándares
ID 9986713
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Detectores de proximidad inductivos
- Supervisión del estado de sujeción actual de los chucks para torno automáticos ROTA TB2 de SCHUNK
- Indicado para: ROTA TB2
- Función de conmutación: interruptor de cierre
- Tipo de detección: PNP
- Distancia de detección: 3.2 mm
Información técnica
Función de conmutación | interruptor de cierre |
---|---|
Tipo de detección | PNP |
Distancia de detección [mm] | 3.2 |
Histéresis de la distancia de detección nominal | < 15% |
Frecuencia de detección máx. [Hz] | 300 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | -25 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 70 |
Display LED en el sensor | sí |
Tipo de voltaje | CC |
Voltaje nominal | 24 |
Voltaje de funcionamiento mín. | 12 |
Voltaje de funcionamiento máx. | 30 |
Caída de tensión [V] | 2.5 |
Corriente de conmutación máx. | 0.2 |
Conector/final de cable | Conector |