arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SFM 298.5 x 198.5

SFM 298.5 x 198.5

Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar

ID 1378520

Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar

Propiedades del producto:
  • Estera de elastómero
  • Diseñado específicamente para la producción de cortes y piezas complejas
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 298,5 x 198,5 x 2,5 mm
  • Área de succión efectiva: 38.8 cm²
  • Peso: 0.1 kg
Longitud [mm] 298.5
Ancho [mm] 198.5
Altura [mm] 2.5
Área de succión efectiva [cm²] 38.8
Peso [kg] 0.1

Material suministrado
Estera de elastómero