SP-VL 50-10-SPC
Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar
ID 471409
Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Prolongación de los pernos de sujeción
- Para elevar la pieza y reducir los contornos de interferencia
- Con pin de sujeción
- Dimensiones: Ø138 x 50 mm
- Fuerza de retención M10: 35 kN
- Paralelismo: 0.02 mm
- Peso: 3.6 kg
Información técnica
A [mm] | 50 |
---|---|
C [mm] | 25.5 |
Fuerza de retención M10 [kN] | 35 |
Paralelismo [mm] | 0.02 |
Variante | Perno de sujeción |
Peso [kg] | 3.6 |
Material suministrado
Extensión de perno de sujeción, perno de sujeción, tornillo de fijación, manual de instrucciones